Powrót do aktualności

Prosta transmisja światłowodowa

04.07.2013

Prosta transmisja światłowodowa

Dzięki elementom FOPT 2,2 z oferty firmy Phoenix Contact transmisja światłowodowa sygnałów poziomu TTL nie wymaga od użytkownika skomplikowanego przygotowania włókien.

Zarówno nadajnik jak i odbiornik są gotowymi elementami, do bezpośredniego wlutowania na PCB, zapewniającymi bardzo łatwe przyłączenie światłowodu polimerowego o całkowitej średnicy żyły 2,2mm.
W celu przyłączenia włókna wystarczy je obciąć a następnie wsunąć w otwór. Konstrukcja sprężyny zaciskowej wewnątrz elementu precyzyjnie pozycjonuje włókno nad diodą nadawczą (zielony element) lub odbiorczą (czarny element). Dodatkowy gumowy uchwyt gwarantuje odciążenie naciągu kabla światłowodowego. Oba elementy można połączyć razem (dzięki wypustom „na jaskółczy ogon”) uzyskując w ten sposób kompletny zestaw nadawczo-odbiorczy. Odłączenie włókna odbywa się poprzez wciśnięcie pomarańczowego przycisku, który uginając sprężynę pozwala na jego swobodne wysunięcie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij