Phoenix Contact wprowadził do oferty powlekane zanurzeniowo, 10A przetwornice Quint DC/DC certyfikowane wg norm PN-EN 50121-4 oraz PN-EN 50155.
Dzięki szerokiemu zakresowi napięć wejściowych umożliwiają one przekształcenie napięcia wejściowego od 60 do 72 V DC lub od 96 do 110 V DC na regulowane, galwanicznie odseparowane 24 V DC napięcie wyjściowe.
Wszystkie przetwornice DC/DC z rodziny Quint Power posiadają możliwość pracy w stałym przeciążeniu wynoszącym 1,25 prądu znamionowego. Dodatkowo w przypadku zwarcia technologia SFB dostarczy 6 krotność prądu znamionowego przez 12 ms, co pozwala na pewne wyzwolenie standardowych wyłączników nadprądowych.
Funkcja prewencyjnego monitorowania zapewnia kompleksową diagnostykę napięcia wejściowego, napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego. Zgłasza ona krytyczne stany robocze poprzez 3 aktywne wyjścia sygnałowe lub bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy.
"$pageName" na