Powrót do aktualności

Mierniki parametrów sieci. Pomiar – Kontrola – Komunikacja

25.02.2013

Mierniki parametrów sieci. Pomiar – Kontrola – Komunikacja

Empro to nowe urządzenia pomiarowe firmy Phoenix Contact, które rejestrują i monitorują parametry elektryczne systemów i maszyn. Wszystkie dane pomiarowe mogą być dostępne centralnie i lokalnie. Dodatkowo, dedykowane przyciski umożliwiają bezpośredni odczyt mierzonych wartości i łatwą konfigurację. Mierniki mogą być rozbudowane w każdej chwili poprzez moduły funkcyjne i komunikacyjne.

Empro to nowe urządzenia pomiarowe firmy Phoenix Contact, które rejestrują i monitorują parametry elektryczne systemów i maszyn.  Wszystkie dane pomiarowe mogą być dostępne centralnie i lokalnie. Dodatkowo, dedykowane przyciski umożliwiają bezpośredni odczyt mierzonych wartości i łatwą konfigurację. Mierniki mogą być rozbudowane w każdej chwili poprzez moduły funkcyjne i komunikacyjne.
Rodzina Empro  składa się z trzech typów urządzeń.
Empro MA250 - montowane na szynie nośnej, kompaktowe urządzenie pomiarowe, które można zastosować do pomiarów w szafach sterowniczych - bezpośrednio przy maszynie. Posiada on zintegrowany interfejs RS485, do systmów Modbus i JBus.
Empro MA400 - uniwersalne urządzenie pomiarowe do montażu na panelu czołowym. Realizuje on standardowe zadania w rozdzielnicach głównych do 500 V AC. Dzięki wtykowemu modułowi komunikacyjnemu RS485, Empro MA400 można włączyć do systemów Modbus i JBus.
Empro MA600 - urządzenie pomiarowe, które realizuje wszystkie zadania pomiarowe w systemach zasilania do 700 V AC – od prostego pomiaru prądu i mocy, aż do rejestracji wyższych harmonicznych, wraz z analizą widmową i obliczaniem trendów. Wtykowe moduły rozszerzeń sprawiają, że Empro MA600 jest prawdziwym profesjonalistą w dziedzinie komunikacji, który łatwo można włączyć do systemów obiektowych i struktur sieciowych. Serwer sieciowy, zintegrowany w modułach Ethernetu umożliwia łatwy dostęp do wszystkich, podłączonych urządzeń - bezpośrednio z centrali zarządzającej. Ponadto Empro MA600 można rozbudować o następujące moduły komunikacyjne : bramkę RS485/Ethernet z Web serwerem, RS 485, JBus, Modbus RTU, a także Profibus DP oraz Profibus DSUB.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij