Powrót do aktualności

Inteligentne zarządzalne przełączniki gigabitowe teraz wyposażone w porty z włókna szklanego

14.03.2013

Inteligentne zarządzalne przełączniki gigabitowe teraz wyposażone w porty z włókna szklanego

Inteligentne przełączniki zarządzalne FL Switch SMCS 6GT/2SFP firmy Phoenix Contact są przemysłowymi przełącznikami z szyną DIN, które są kompatybilne ze wszystkimi portami gigabitowej sieci Ethernet, jednocześnie zapewniając interfejsy z włókna szklanego o dużej mocy.

Gigabitowe parametry eksploatacyjne zapewniają doskonałe właściwości w czasie rzeczywistym dla zastosowań w sieciach Profinet RT. Jednocześnie można realizować usługi informatyczne w czasie rzeczywistym, takie jak przesyłanie obrazu lub dźwięku (Voice-over-IP), w sieciach automatyki z wysokimi poziomami przepustowości danych. Inteligentne przełączniki zarządzalne oferują elastyczne zastosowania w ramach szerokiej gamy modułów z włókna szklanego SX, LX i Longhaul dla dwóch światłowodowych interfejsów. Moduł 1000 BASE-SX wykorzystuje włókna wielomodowe i może obsługiwać odległość do 550 m przy długości fali 850 nm (krótka). Moduły 1000 BASE-LX działają na jednomodowych włóknach o długości fali 300 nm (długa), a długość segmentu można zwiększyć o 20 km, zależnie od tego, jakich komponenty są zastosowane. Dla większych odległości dostępne są specjalne długodystansowe moduły z długością fali 1.550 nm, które mogą łączyć odległości wynoszące ponad 70 km.

Inteligentne przełączniki zarządzalne są kompatybilne z narzędziami Profinet, jak również można je konfigurować i diagnozować za pomocą takich narzędzi bądź też poprzez Internet lub SNMP. Konfiguracja pamięci z wtykanymi elementami przy użyciu przemysłowych złączy M12 pozwala na łatwą wymianę urządzeń. Z tego powodu możliwe jest wdrożenie uniwersalnego rozwiązania w zakresie komunikacji, zapewniającego różne możliwości rozbudowy w przyszłości, w oparciu o systemy automatyki wykorzystujące rozwiązania informatyczne firmy Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij