Powrót do aktualności

Elastyczny kontroler dla infrastruktury budynkowej

09.11.2017

Elastyczny kontroler dla infrastruktury budynkowej

Nowy sterownik serii Inline ILC 2050 BI firmy Phoenix Contact jest idealnym rozwiązaniem do automatyzacji w zakresie infrastruktury energetyki i wyposażenia budynków.

Modułowa budowa urządzenia w połączeniu z platformą do programowania Niagara, zapewnia praktycznie nieograniczoną możliwość dla różnych zastosowań - na przykład, w budownictwie i automatyzacji przemysłowej, kontrolowania właściwości w sieci lub w centrach danych. Sterownik obsługuje wszystkie najważniejsze protokoły komunikacyjne wykorzystywane w automatyce.

Program Niagara 4, opracowany specjalnie dla Internetu Rzeczy, pozwala użytkownikowi na maksymalne zoptymalizowanie czasu inżynieringu. Dodatkowo Java na bazie której zbudowany jest program, oferuje elastyczne opcje planowania, programowania i wizualizacji. Można też łatwo dodać własne wersje (funkcje) i tym samym rozszerzyć program Niagara.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410