Powrót do aktualności

System przekaźników przemysłowych Rifline complete

30.09.2015

Nowa rodzina przekaźników przemysłowych Rifline complete

Rifline Complete firmy Phoenix Contact to nowa rodzina przekaźników przemysłowych - począwszy od wąskich, 6,2 mm przekaźników a na odpowiednikach styczników małej mocy kończąc.

W pełni wtykowy system przekaźników umożliwia wysoką dyspozycyjność systemu czy też maszyny. Bazuje on na technologii szybkiego wtykania opracowanego przez Phoenix Contact, gdzie podłączenie przewodów odbywa się poprzez wetknięcie go bezpośrednio do gniazda zaciskowego, bez potrzeby stosowania wkrętka, co znacząco skraca czas montażu.

Jednolita konstrukcja  umożliwia np. zmostkowanie cewek przekaźników z jednym, dwoma czy też z 4 zestykami przełącznymi. Do łatwego rozprowadzenia potencjałów można wykorzystać mostki wtykowe z  systemu złączek szynowych Clipline Complete. Ponadto mogą być one „przekształcone” w przekaźniki czasowe poprzez wtykowy moduł czasowy, który umożliwia wybór czterech zakresów czasowych oraz trzech funkcji czasowych.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij