Powrót do aktualności

Inteligentna ochrona przed przepięciami

10.01.2013

Ochrona przeciwprzepięciowa

Nowa rodzina ograniczników Plugtrab PT-IQ firmy Phoenix Contact jest pierwszą generacją zapewniającą aktywne monitorowanie stanu ograniczników przepięć do obwodów sygnałowych. Stan żółty wskaźnika informuje, że osiągnięto granicę możliwości na skutek częstych lub silnych przepięć jednak niewielka rezerwa mocy zapewnia jeszcze ochronę.

Poinformowany na czas użytkownik może wymienić wtyk zanim nastąpi zupełny zanik możliwości ochronnych na skutek przeciążenia. Pełne uszkodzenie sygnalizowane jest kolorem czerwonym. Dzięki bezpotencjałowym stykom komunikacji zdalnej użytkownik może dokonać inspekcji systemu z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.
Przyłączony kontroler zapewnia zarządzanie ciągiem połączonych ograniczników przepięć. Jego działanie to zapewnienie zasilania jak i zbieranie i przetwarzanie sygnałów ze wszystkich połączonych ograniczników. Koncepcja zapewnia rozwój instalacji. Jedynym ograniczeniem jest dodanie kolejnego kontrolera po kolejnych 28 ogranicznikach dla podtrzymania zasilania. Łańcuch ograniczników może być rozszerzony na kolejną szynę montażową.
W komplecie dostarczane jest złącze busowe do szyny, które zapewnia szybki i wolny od pomyłek montaż. Zasilanie jak i sygnał są przyłączone tak szybko jak szybko moduł jest zapięty na szynie, ogranicza to wysiłek przy okablowaniu do minimum.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij