Powrót do aktualności

Wyłącznik CBM wielokanałowy dla obwodów 24V DC

24.08.2017

Wyłącznik CBM  wielokanałowy dla obwodów 24V DC

Wielokanałowe, elektroniczne wyłączniki zabezpieczające stosowane są w produkcji maszyn, urządzeniach technologicznych oraz w produkcji układów sterowania i instalacji.

Główne zadanie to odcięcie obwodu powodującego zwarcie tak, aby pozostałe obwody po zasilaczu mogły bezpiecznie pracować.

Ze względu na dynamiczne ograniczanie prądu napięcie pozostaje na stałym poziomie, dzięki temu brak jest oddziaływania na inne odbiorniki.

Zwłaszcza możliwość indywidualnego ustawienia prądów wyłączników 4- albo 8-kanałowych na rzeczywistym obiekcie  jest wygodnym i zajmujące niewiele miejsca rozwiązaniem dla każdego zastosowania.

Właściwości wyłączników:

  • wykrywanie za niskich i za wysokich napięć zasilania i odłączanie odbiorników;
  • zakres skokowo ustawianych prądów znamionowych 0,5 A ... 10 A, DC;
  • proste ustawianie optymalnego prądu;
  • zintegrowany dynamiczny ogranicznik prądu;
  • elektroniczna blokada do zwiększenia bezpieczeństwa systemu;
  • ostrzeżenie przy przekroczeniu 80 % ustawionego prądu znamionowego kanału;
  • łączne obciążenie do 80 A;
  • sygnalizacja zdalna umożliwiająca monitoring niezależnie od miejsca pracy wyłącznika;
  • wybitnie wąska konstrukcja przeliczona na jeden kanał;

Produkty te otrzymały wyróżnienie wydawnictwa Napędy i Sterowanie w konkursie Produkt Roku 2016


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij