Powrót do aktualności

System obudów do elektroniki z przyłączem czołowym, dedykowany do rozbudowanych aplikacji sterowniczych

10.02.2014

System obudów do elektroniki z przyłączem czołowym, dedykowany do rozbudowanych aplikacji sterowniczych

Nowa obudowa do elektroniki z serii ME-PLC firmy Phoenix Contact, o szerokości 40mm, oferuje dużą ilość miejsca na komponenty elektroniczne, wtykowy czołowy system przyłącza oraz możliwość tworzenia magistrali komunikacyjno-zasilającej na szynie montażowej.

Przyłącze czołowe zapewnia łatwość obsługi dzięki systemowi dźwigni zwalniająco-ryglującej  umożliwiając beznarzędziowe (w technice push-in) przyłączenie do 36 przewodów. Gwarantuje to szybki rozruch jak i serwis systemu. Wychodząc naprzeciw trendom komunikacji ethernetowej w środowisku automatyki przemysłowej, dostępne są także części czołowe obudowy z podwójnym przyłączem RJ45. Dla bardziej wymagających klientów przygotowaliśmy płytę czołową do samodzielnego otworowania pod inne systemy złącz. Górna część czołowa może być zamknięta szarą lub przezroczystą płytką, pod którą można umieścić wyświetlacz lub zastosować sygnalizację LED w celu łatwego sprawdzenia statusu pracującego urządzenia.
Dostępna magistrala (montowana na dnie szyny o szerokości 105mm) dodatkowo rozszerza możliwości systemu. Można ją wyposażyć w PCB z samodzielnie zaprojektowanym układem elektronicznym i zrealizować do 50 linii połączeń. Zapewnia przeniesienie potencjału uziemienia bezpośrednio z szyny do urządzenia oraz kodowanie zabezpieczające przed wpięciem modułu, dla którego przewidziano inne miejsce w systemie.
Połączenie idei magistrali na szynie montażowej oraz zintegrowanemu przyłączu czołowemu z dźwignią zwalniającą znacząco upraszcza i skraca się czas ewentualnego serwisu gwarantując krótkie przestoje systemu.
Dzięki dużemu rozmiarowi obudowy jak i możliwym do zrealizowania oddzielnym przyłączom zasilania, sygnałów i transmisji danych, system obudów ME-PLC idealnie nadaje się do tworzenia rozbudowanych systemów sterowania.
Na życzenie dostępne są opcje indywidualnego otworowania i nadruków wg dokumentacji klienta.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij