Powrót do aktualności

Odwrócone gniazda do modułów LED

14.02.2013

Odwrócone gniazda do modułów LED

Za pomocą nowych odwróconych gniazd serii PTSM z oferty Phoenix Contact bardzo łatwo można tworzyć modułowe zestawy LED.

Połączenie dwóch sąsiednich płytek jest stabilne mechanicznie jak i elektrycznie. Maksymalny prąd jaki przenosi połączenie to 6A, co stanowi wystarczającą wartość dla aplikacji energooszczędnego oświetlenia.
Użycie idealnie białego tworzywa zapewnia odtworzenie temperatury barwowej światła odbitego od komponentu. Mała wysokość komponentu (zaledwie 5mm) pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w oprawie oświetleniowej.
Łatwość wdrożenia elementu do projektu gwarantuje zachowanie identycznego rozkładu pól lutowniczych jak dla standardowego gniazda czy terminalu do bezpośredniego przyłączania przewodów. Dzięki czemu na jednym szablonie laminatu uzyskano dowolność wyboru rodzaju połączeń.
Dzięki pakowaniu na taśmie, elementy dostosowane są do szybkiego montażu automatycznego.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij