Powrót do aktualności

Korytka grzebieniowe ucinane na wymaganą długość

26.01.2015

Korytka grzebieniowe ucinane na wymaganą długość

Obecnie firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę korytek grzebieniowych. Oferowane wymiary korytek zaczynają się od 25 x 25 mm do 100 x 100 mm i dostępne są w kolorze szarym i niebieskim. Dostępne są również wersje bezhalogenowe, które są adresowane do wszystkich aplikacji gdzie uwalnianie gazów toksycznych grozi pożarem.

Oferowane korytka grzebieniowe składają się  dolnej części i pokrywy. Pokrywa może być mocowana w kierunku pionowym i poziomym używając zintegrowanego uchwytu.       

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji bocznych części korytek można dopasować długość do aplikacji bez pozostawiania zadziorów po wyłamaniu. Gilotyna PPS CD M do korytek kablowych umożliwia profesjonalne i równe ucinanie koryt, które w standardzie oferowane są w dwu-metrowych odcinkach. Jako alternatywę Phoenix Contact  oferuje korytka grzebieniowe docięte według wymagań klienta.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij