Powrót do aktualności

Nowe wtyki z prostopadłym wyprowadzeniem przewodu

13.10.2016

Nowe wtyki z prostopadłym wyprowadzeniem przewodu

Nowa seria wtyków Phoenix Contact - FKCOR/W umożliwia wygodne wyprowadzanie przewodów pod kątem prostym względem kierunku przyłączania wtyku.

Dostępne są w wariantach od 2 do 24 biegunów, z szybką techniką Push-in pozwalającą beznarzędziowo wpinać poszczególne żyły. Intuicyjny przycisk w kolorze pomarańczowym ułatwia dalsze modyfikacje lub serwis. Geometria według której zostało zaprojektowane przyłącze sprawdzi się idealnie w przypadku urządzeń montowanych na szynie DIN – przycisk sprężyny dostępny jest od frontu a przewody wyprowadzone w dół lub górę.

Zintegrowane gniazdo pomiarowe ułatwia uruchomienia systemu lub ewentualny serwis. Przy rastrze 5,08mm złącze może pracować z prądem do 12A i napięciem do 320V. Wersje R oraz W umożliwiają bezkolizyjne zastosowanie wtyków w dwurzędowych gniazdach. W przypadku konieczności ryglowania można zastosować wykonanie z tradycyjnym kołnierzem śrubowym lub dźwignią Lock&Release.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij