Powrót do aktualności

Miniaturowe złącza FMC 0,5 / MC (V) 0,5

13.05.2013

Miniaturowe złącza FMC 0,5 / MC (V) 0,5

W ofercie firmy Phoenix Contact pojawiły się nowe, miniaturowe (raster 2.54mm, wysokość wtyku 5,4mm) wtyki serii FMC 0,5.

Odpowiednie gniazda MC 0,5 lub MCV 0,5 dostępne są zarówno w wersji do przewlekanego lutowania rozpływowego (THR) lub typowego montażu powierzchniowego (SMD).
Złącza zapewniają parametry pracy 6A/160V a złocone styki gwarantują pewność połączenia dla małych prądów. Akceptują przekroje od 0.14 do 0.5mm², przyłączanie przewodów odbywa się na zasadzie bezpośredniego wetknięcia żyły w komorę zacisku (Push-In), zwolnienie następuje po naciśnięciu intuicyjnego przycisku.
Elementy dostępne są w wykonaniu od 2 do 16 biegunów. Dostępne są także wersje z kodowaniem zabezpieczającym przed niewłaściwym sparowaniem gniazd z wtykami.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij