Powrót do aktualności

Dwupoziomowe złącza z odłącznikiem nożowym i uniwersalnym połączeniem śrubowym

17.08.2015

Dwupoziomowe złącza z odłącznikiem nożowym i uniwersalnym połączeniem śrubowym

Kompaktowe dwupoziomowe złącza z odłącznikiem nożowym UTT 2,5-2MT-P/P produkowane przez Phoenix Contact są dostępne w różnych wersjach, z jednym lub dwoma odłącznikami nożowymi rozróżnionymi kolorami, dla przewodów o przekroju do 4 mm². Zwarta budowa przy szerokości 5,2 mm umożliwia gęste upakowania kabli w oprzewodowaniu sterownika.

Przesunięcie pomiędzy dwoma poziomami zapewnia łatwy dostęp i pełne podłączenie przewodów na dolnym poziomie, co jest szczególnie przydatne w przypadku wykonywania badań. W różnych zadaniach łączeniowych, zwłaszcza w technologii MCR, w strefie odłączania w złączach z odłącznikiem można stosować niezależnie wtyk izolujący, przelotowy łącznik metalowy, złącze pod komponenty elektroniczne z zaciskami nielutowanymi albo wtyk bezpiecznikowy dla bezpieczników szklanych G5 x 20. Instrumenty pomiarowe można podłączać za pomocą przystosowanych do tego celu łebków śrubek z wbudowanym gniazdem pomiarowym tak, że pomiary napięcia i prądu można wykonywać w dowolnym momencie bez żadnych przerw.

Międzysystemowe akcesoria systemu złączy CLIPLINE complete mogą być stosowane ze wszystkimi złączami z serii złączek śrubowych UT. Poza tym, że stosują one ten sam system wtyków, to akcesoria służące do oznaczania i wykonywania pomiarów są identyczne co w pozostałych istniejących technologiach połączeń push-in, sprężynowych, COMBI oraz szybkozłączy nożowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij