Powrót do aktualności

Kontroler AXIOCONTROL AXC 3050 o maksymalnej wydajności.

27.08.2015

 Kontroler AXIOCONTROL AXC 3050 o maksymalnej wydajności.

Nowy kontroler Axiocontrol AXC 3050 firmy Phoenix Contact ze względu na szybkość przetwarzania, doskonale nadaje się do wykonywania skomplikowanych zadań automatyki.

Funkcje, takie jak szybkie liczniki i zdarzenia zadaniowe, są wykonywane bezpośrednio przez kontroler. Zapewnia to krótkie czasy reakcji, bez potrzeby stosowania specjalnych modułów wej / wyj.
Wytrzymała i odporna na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) obudowa, daje nowe możliwości zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych.

Do tworzenia lokalnych stacji, mogą być dodatkowo dołożone  moduły systemu Axioline F I / O (moduły wejść / wyjść).
Sterownik może być zintegrowany z istniejącymi sieciami za pomocą trzech interfejsów Ethernet. Użytkownik może wybrać z pomiędzy protokołów komunikacyjnych TCP / IP, UDP, Modbus / TCP i Profinet.  Sterownik funkcjonuje zarówno jako kontroler Profinet i urządzenie Profinet. Złącze USB ułatwia zapisywanie danych na nośnikach wymiennych, aby zarejestrować i zaktualizować oprogramowanie kontrolera. W przypadku awarii zasilania, Axiocontrol PLC automatycznie tworzy kopię zapasową wszystkich danych sterownika z aplikacji na karcie pamięci.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij