Powrót do aktualności

Switche do przesyłu na duże odległości

14.02.2018

Switche do przesyłu na duże odległości-  . Dzięki zintegrowanemu urządzeniu Profinet, switche te są idealne do zastosowania w aplikacjach używających Profinet

Wyjątkowo wąskie switche Smart Managed Narrow są teraz dostępne z portami światłowodowymi do przesyłania danych na średnie i duże odległości.

Dzięki dwóm zintegrowanym portom światłowodowym (wielomodowemu lub jednomodowemu) switche przeznaczone do zastosowań Profinet lub EtherNet / IP ™ „obsługują” odległości do 15 kilometrów. Umożliwiają one także połączenie szeroko rozproszonych części sieci. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu Profinet, switche te są idealne do zastosowania w aplikacjach używających Profinet (np. aplikacje sterowania). Umożliwia to użytkownikowi skonfigurowanie i zdiagnozowanie switcha za pomocą kontrolera. Ponadto możliwa jest łatwa wymiana urządzenia dzięki automatycznemu wykrywaniu i przenoszeniu ustawień konfiguracyjnych – również w dołączanej pamięci. Po przejściu do trybu EtherNet / IP ™ switch automatycznie aktywuje odpowiednie funkcje multiemisji dla EtherNet / IP ™. Minimalizuje to ruch multiemisji w sieci.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij