Powrót do aktualności

Oprogramowanie Network Manager minimalizuje nakłady pracy związane z konfiguracją sieci

04.05.2018

Oprogramowanie Network Manager minimalizuje nakłady pracy związane z konfiguracją sieci

Za pomocą programu Network Manager masz możliwość szybkiego i łatwego uruchamiania switchy zarządzanych, komponentów sieci bezprzewodowych i urządzeń zabezpieczających.

Używanie switchy zarządzanych lub komponentów WLAN zawsze wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanej konfiguracji. Oprócz parametrów IP często trzeba skonfigurować dodatkowe funkcje, takie jak redundancja, segmentacja sieci przez VLAN lub identyfikator SSID ( w przypadku komponentów WLAN). Aby usprawnić obsługę coraz większej liczby zarządzanych urządzeń w sieci, program Network Manager jest centralnym narzędziem, które znacznie upraszcza konfigurację. Wszystkie składniki sieci są monitorowane, konfigurowane i aktualizowane za pomocą tego programu. Monitorowanie, czy duża liczba składników sieci ma aktualne oprogramowanie, jest szczególnie czasochłonne.  Proces ten można uprościć i przyspieszyć poprzez wdrożenie oprogramowania Network Manager.

Program Network Manager dodatkowo zapewnia zgodność z przemysłowymi protokołami Ethernet, EtherNet / IP ™ i PROFINET, a integracja IP za pośrednictwem DHCP i DCP jest możliwa. Menedżer sieci może być używany we wszystkich dziedzinach aplikacji, takich jak budowa maszyn, produkcja systemów lub technologia procesowa.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410