Powrót do aktualności

Dedykowane odgromniki do ochrony systemów izolacyjnych rurociągów

23.03.2015

Dedykowane odgromniki do ochrony systemów izolacyjnych rurociągów

Rozległe rurociągi ze względu na min ochronę katodową dzielone są na izolowane sekcje. Jednak w przypadku wyładowania piorunowego musi nastąpić wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz odprowadzenie częściowych prądów piorunowych do uziemienia.

Nowy iskiernik FLT-ISG-100-EX umożliwia taką właśnie ochronę.  Jest to niewielka konstrukcja o dużej zdolności odprowadzania prądów piorunowych do 100 kA 10/350. Posiada dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki licznej rodzinie elementów łączących można w łatwy sposób połączyć go z elementami rurociągów.
Firma Phoenix Contact nie tylko posiada powyższe rozwiązanie do wyrównywania potencjałów sekcji rurociągów ale również rozwiązania do ochrony izolacji systemów ochrony katodowej.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij