Powrót do aktualności

Dwurzędowy terminal SPTD 1,5

26.05.2016

Dwurzędowy terminal SPTD 1,5

Phoenix Contact oferuje dwupoziomowy czołowy terminal przyłączeniowy serii SPTD 1,5. Terminal ten zapewnia wygodne przyłączenie dużej ilości przewodów na małej powierzchni.

Jego wysokość to zaledwie 24,2mm. Akceptuje przekroje do 1,5mm² z zaciśniętą tulejką kablową. Zintegrowany intuicyjny przycisk zwalniający przewód oraz gniazdo sondy pomiarowej ułatwiają obsługę przyłącza wkomponowanego w płytę czołową urządzenia. Ponad przyciskiem przewidziano miejsce na wykonanie opisu każdego biegunu.
Raster przyłącza to 3,5mm, napięcie znamionowe to 160V. Wytrzymałość prądowa to 10A. Dostępne są w wariantach od 2x2 bieguny do 2x12 biegunów. Na życzenie dostępne są większe ilości przyłączy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij