Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON umożliwiają szybki i niezawodny rozruch oraz przełączanie kierunku pracy silników o mocy od 50 W do 3kW.
Kompaktowa konstrukcja pozwala na ich łatwą instalację, zarówno w zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych jak i w centralnych szafach sterowniczych. Różne wersje pozwalają na dobór urządzenia dopasowanego do potrzeb. Oprócz wariantów specjalnych jak np. z ochroną silnika czy też dedykowanych do pracy w układach zatrzymania awaryjnego do SIL 3 i Pl e, dostępne są również urządzenia, które poprzez bramkę IFS można przyłączyć do magistrali: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP™, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET. Dodatkowo w ofercie hybrydowych rozruszników silnika znajdują się urządzenia ze zintegrowanym interfejsem I / O-Link. Wszystkie wersje sieciowe, a więc i te z interfejsem I / O-Link umożliwiają przesyłanie do sterownika danych procesowych takich jak np. komunikaty diagnostyczne lub prąd silnika.
"$pageName" na