Usterki lub przerwania kablowe można wyraźnie zidentyfikować w stanie roboczym za pomocą nowych złączek ze wskaźnikiem prądowym PTTB 2,5-ILA 100 firmy Phoenix Contact.
Spadek napięcia jest oceniany na diodzie Zenera w kierunku odwrotnym i jest wskazywany przez diodę LED. Dostępny w katalogu wykres obciążenia obwodu umożliwia wyraźną identyfikację i minimalizuje wadliwe okablowanie.
Oprócz funkcji systemowych kompletnego systemu akcesoriów do złączek szynowych Clipline, złączki ze wskaźnikiem prądowym i z przyłączem Push-in charakteryzują się łatwym, beznarzędziowym okablowaniem przewodów z tulejkami lub drutami. Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji. Wyraźna identyfikacja jest zapewniona, ponieważ wszystkie punkty końcowe są oznaczone. Dodatkowo, do ewentualnego przylutowania w komponentach dostępne są dwupoziomowe listwy zaciskowe PTTB 2,5-2BE o tym samym kształcie.
"$pageName" na