Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami naszego dorobku materialnego

01.08.2013

Ochrona przed przepięciami naszego dorobku materialnego

Życiu w naszym kraju towarzyszą gwałtowne zjawiska atmosferyczne, co jest widoczne w tym roku również. Phoenix Contact od wielu lat zajmuje się profesjonalną ochroną instalacji elektrycznych i automatyki przed skutkami wyładowań atmosferycznych – ochroną przeciwprzepięciową.

Nasze produkty, przeznaczone przede wszystkim do zastosowań w przemyśle i w energetyce, odpowiadają najwyższym wymaganiom technicznym. Nie mniej jednak nasze bogate doświadczenie wykorzystujemy w celu ochrony instalacji małych biur a także instalacji domowych.
Dla ochrony wszelkich małych obiektów wskazane jest zainstalowanie w instalacji zasilania  podstawowego urządzenia ochrony - ogranicznika typu 2 (dawniej określanego jako "klasy C"). W zakresie podstawowych ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact zawiera się rodzina ograniczników typu T2 z grupy EcoLine, łatwa do rozpoznania po szarym kolorze obudowy. Rodzina ta dedykowana jest szczególnie do instalacji budynków mieszkalnych. Napięcie pracy ciągłej 320 V AC gwarantuje ich poprawną pracę także na końcach linii zasilającej gdzie zauważalne są wahania napięcia. W przypadku uszkodzenia ogranicznika wskutek jego zadziałania (chroniąc instalację przejmuje impuls z wyładowania burzowego na siebie) można, bez przerywania zasilania, wymienić wkładkę na nową.  


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij