Rozwój komunikacji ETHERNET czy PROFINET w warunkach przemysłowych często wymaga dodatkowych środków ochrony aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu. Ochrona linii komunikacyjnych staje się istotna, szczególnie tam, gdzie koszty braku dyspozycyjności systemów czy maszyn są bardzo wysokie.
DT-LAN- CAT. 6+ to przemysłowy adapter chroniący od przepięć w instalacji Ethernet wg klasy EA (CAT.6A), jak i Gigabit-Ethernet (do 10 Gb/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Rosnąca ilość aplikacji przemysłowych w których używana jest komunikacja PROFINET to również obszar zastosowania wspomnianego modułu. Układ elektryczny zawiera ochronę wszystkich ośmiu dróg. Ogranicznik przepięć może być też stosowany do aplikacji Power over Ethernet, (PoE+) „Mode A” i „Mode B”.
DT-LAN- CAT. 6+ może być też stosowany w energetyce dla ochrony transmisji zgodnych ze standardem IEC 61850.
Adapter przyłączany jest wtykami RJ45 również ekranowanymi. Elektryczne połączenie z obwodem PE następuje poprzez montażu mechaniczny na szynie DIN/TH. Możliwe jest także użycie tam, gdzie brak szyn nośnych dzięki wkładce z przewodem do przyłączenia adaptera do lokalnej szyny PE.
Należy pamiętać by przed wszelkimi kontrolami izolacji odłączać wtyki komunikacyjne, w przeciwnym przypadku pomiary będą niewłaściwe a ogranicznik może ulec zniszczeniu.
"$pageName" na