Powrót do aktualności

Oszczędzające miejsce mikro złączki z zaciskami Push-in

11.01.2018

Oszczędzające miejsce mikro złączki z zaciskami Push-in

W celu zapewnienia wygodnego okablowania w ograniczonej przestrzeni i zmiennych opcjach montażowych, Phoenix Contact oferuje nowe mikro złączki MP 1,5 z technologią przyłączania przewodów Push-in dla małej szyny NS 15.

Tym samym można pomieścić dużo więcej przy rosnącej miniaturyzacji skrzynek, w budowie maszyn i produkcji rozdzielnic i szaf sterowniczych. Przekrój znamionowy przyłączanych przewodów do złącza wynosi od 0,14 mm² do 1,5 mm².

Zaprojektowane zgodnie z normą DIN EN 60998-1 / VDE 0613-1, MPI… kompaktowe bloki dystrybucyjne potencjału, które nie wymagają szyny DIN, są przeznaczone specjalnie do instalacji w budynkowych.

Dzięki otworom testowym mikro złączki oferują opcję testowania w każdym punkcie łączeniowym. Co więcej, każdy punkt łączeniowy może być oznaczony za pomocą samoprzylepnych pasków znaczników, co zapewnia, że okablowanie jest przejrzyste i łatwo identyfikowalne.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410