Powrót do aktualności

Wtykany odgromnik wraz z bezpiecznikiem

21.09.2015

Wtykany odgromnik wraz z bezpiecznikiem

Flashtrab-SEC-Hybrid odgromnik firmy Phoenix Contact jest pierwszym na świecie wtykanym ogranicznikiem typ 1 o konstrukcji iskiernikowej bez prądu następczego połączonym z bezpiecznikiem w jednym niewielkim wtyku.

Produkt oparty jest na technologii SEC (Safe Energy Control) firmy Phoenix Contact, która umożliwia panowanie nad wielkimi prądami wyładowczymi. Dzięki nowemu mechanizmowi zamykania wtyki są łatwe do wyjęcia a zatrzask wtyku po włożeniu jest odporny na wibracje. Dzięki obecności bezpiecznika instalacja aparatu jest prosta i bardziej elastyczna.

W porównanie do instalacji z osobnym bezpiecznikiem nowy aparat oszczędza nawet do 60% przestrzeni, redukuje koszty jak i wysiłek przy instalacji,  ułatwiając istotnie lokowanie w instalacji.

Ten ogranicznik typ 1 o konstrukcji iskiernikowej jest przeznaczony do zastosowań w systemach zasilania 230/400V bez dodatkowych dobezpieczeń.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij