Oferta Phoenix Contact w zakresie wysokoprądowych przepustów z przyłączem śrubowym poszerza się o rozwiązania serii UW95, odpowiednich dla przekrojów przewodów z zakresu 25 mm² do 95 mm².
Złącza jednobiegunowe, które można składać w większe grupy, mogą bezpiecznie przenosić przez ściankę urządzenia/szafy prądy do 232A przy napięciach do 1000V (600 V UL).
Montaż przepustu odbywa się beznarzędziowo, na ściankach o grubościach od 1 do 5mm. Wyprowadzenie przewodu może być zrealizowane prostopadle lub równolegle do ścianki (w zależności od wybranego wariantu). Dostępne wersje uszczelniane umożliwiają zastosowanie w obudowach wypełnianych zalewą o niskim stopniu lepkości.
"$pageName" na