Powrót do aktualności

Kompaktowe złączki rozłączne z automatycznym zabezpieczeniem przekładnika pomiarowego

28.01.2013

Kompaktowe złączki rozłączne z automatycznym zabezpieczeniem przekładnika pomiarowego

Phoenix Contact wprowadził nowe wtykowe złączki rozłączne do przekładników pomiarowych, z wtyczką zabezpieczającą. Kompaktowe złączki z zaciskami sprężynowymi Push-In z serii PTME 6 są przeznaczone na przewody drutowe o przekroju do 10mm2 i można do nich używać standardowe mostki, oznaczniki, gniazda pomiarowe i inne akcesoria z tradycyjnych złączek szynowych z systemu CLIPLINE complite.

Phoenix Contact wprowadził nowe wtykowe złączki rozłączne do przekładników pomiarowych, z wtyczką zabezpieczającą. Kompaktowe złączki z zaciskami sprężynowymi Push-In z serii PTME 6 są przeznaczone na przewody drutowe o przekroju do 10mm2 i można do nich używać standardowe mostki, oznaczniki, gniazda pomiarowe i inne akcesoria z tradycyjnych złączek szynowych z systemu CLIPLINE complite.

Kolejną nową funkcją jest wtyczka, która po jej wyciągnięciu automatycznie zwiera obwód przekładnika prądowego zabezpieczając go przed uszkodzeniem. Funkcja ta zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności obwodów pomiarowych podczas pomiarów. W połączeniu ze złączką bazową można całkowicie wyeliminować omyłkowe działania użytkownika, jak również uszkodzenie działającego przekładnika. Ponadto, w serii tej można połączyć złączki rozłączne z systemem wtyków „Combi”. Oznacza to, że możliwe jest tworzenie kompletnych systemów pomiarowych w tym listew połączonych z przekładnikami pomiarowymi, które zawierają wyłącznie złączki rozłączne z wtyczkami. Wszystkie wtyczki można dodatkowo zakodować, aby zapobiec przed  błędnym wetknięciem wtyczki w niewłaściwy obwód.

Nowa seria złączek PTME wykonana jest z zaciskami sprężynowymi
Push-In. Efektem czego, można do nich podłączać pojedyncze przewody bez użycia narzędzi, po przez wetknięcie ich w zacisk sprężynowy Push-In. Aby wyciągnąć przewód ze złączki należy po prostu nacisnąć pomarańczowy przycisk, który zwalnia sprężynę dociskową.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij