Powrót do aktualności

Złącza wtykowe do transmisji danych

16.10.2018

Złącza wtykowe do transmisji danych

Za pomocą złączy wtykowych firmy Phoenix Contact możesz bezpiecznie i niezawodnie przesyłać dane.

Dzięki różnorodnym kształtom, kodowaniu i wyglądom złączy można realizować elastycznie kompleksowe rozwiązania w dziedzinie przesyłania danych. Nasza oferta obejmuje systemy światłowodowych lub miedzianych złączy wtykowych konfekcjonowanych lub do samodzielnego konfekcjonowania.

Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużej ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Skorzystaj z zalet wydajnych i konfekcjonowanych na miejscu złączy wtykowych i przewodów. Oferta obejmuje rozwiązania do IP20, IP65/67 i IP69K, połączenia IDC, przekłuwane lub sprężynowe.

Niskie tłumienie oraz odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zapewnią złącza swiatłowodowe. Umożliwją tramsnicję danych do 40 GB/s przy użyciu światłowodów POF, PCF, GOF zarówno wielo jak i jednomodowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410