Powrót do aktualności

Zasilacz buforowy do 600 V DC obwodów pośrednich

05.02.2015

Zasilacz buforowy do 600 V DC obwodów pośrednich

TRIO Power do 600 V DC obwodów pośrednich przetwornic częstotliwości, to moduł buforowy w kompaktowej 115 x 130 x 152.5 obudowie. W przypadku awarii zasilania, może on niezawodnie zasilać odbiory dzięki energii kinetycznej silnika 3-fazowego, pracującego w tym przypadku jako generator.

Moduł TRIO Power, zasilany napięciem w zakresie od 450 do 900 V DC, wytwarza regulowane, stabilizowane napięcie wyjściowe od 22,5 do 29,5 V DC przy prądzie znamionowym 20 A. Może podtrzymać 24 V DC wystarczająco długo aby można było wykonać określone zadania w ograniczonym czasie.

Jednym z zastosowań może być np. obrabiarka, która wyniku procedury zatrzymywania awaryjnego doprowadzana zostanie do stanu bezpiecznego. Osie i ruch wrzecion będą aktywnie zatrzymane, a gdy jest to wymagane, narzędzia schowane. W konsekwencji, obrabiany przedmiot i narzędzia pozostaną w stanie nienaruszonym a po powrocie napięcia zasilania obrabiarka uruchomi się bez żadnego problemu.

Ponadto TRIO Power doskonale nadaje się do aplikacji związanych z automatyką przemysłową.  Na przykład, komputer przemysłowy może być wyłączony w sposób kontrolowany w przypadku określonych zdarzeń.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij