Powrót do aktualności

Terminal przepustowy z przyłączem push-in

12.01.2015

Terminal przepustowy z przyłączem push-in

Wysokoprądowy terminal przepustowy PWO 16-POT posiada przyłącze push-in i jest przeznaczony do obudów lub urządzeń, które muszą zostać zabezpieczone zalewą wewnątrz.

Element składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej, które łączą się przez ściankę obudowy urządzenia. Zewnętrzna część posiada szybie przyłącze sprężynowe, z komorą przyłączeniową ustawioną pod kątem 45 stopni, natomiast wewnętrzna część zapewnia możliwość podłączenia przewodów z końcówką oczkową.

Element jest w stanie pracować przy nominalnym prądzie do 76A i napięciu do 1000V. Pomimo małych rozmiarów element nadaje siędo aplikacji wymagających spełnienia norm UL w standardzie UL 1059.

Sprężyna push-in umożliwia beznarzędziowe przyłączanie przewodów o przekroju od 1,5 mm²  do 16 mm². Zarówno przewody w postaci drut jak i giętkie z zaciśniętą tulejką kablową wystarczy po prostu wsunąć do komory terminalu, gdzie zostaną automatycznie dociśnięte do belki prądowej. Można także podłączyć przewód giętki bez tulejki – wcześniej należy uchylić sprężynę wsuwając do odpowiedniego otworu końcówkę wkrętaka.  


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij