Powrót do aktualności

LPC 6 – wysokoprądowe wtyki ryglowane dźwignią

19.02.2018

LPC 6 – wysokoprądowe wtyki ryglowane dźwignią

Phoenix Contact wprowadza do oferty złącza z udoskonaloną techniką przyłączania przewodów.

Najnowsza seria złącz LPC 6 pozwala na użycie przewodów do 10mm² zarówno w postaci linki z zaciśniętą tulejką kablową (działa wtedy jak klasyczne przyłącze push-in) a także linki bez tulejki – wystarczy podnieść pionowo dźwignię, wsunąć odizolowaną końcówkę przewodu w komorę a następnie zatrzasnąć rygiel.
Przy zatrzaskiwaniu słychać charakterystyczny dźwięk, co jest wskaźnikiem poprawnego zamknięcia komory. Złącze to jest bardzo intuicyjne w obsłudze i pozwala uniknąć błędów połączeń dokonywanych przez instalatorów. Osiągana za każdym razem, zaprogramowana mechanicznie siła docisku sprężyny gwarantuje niskie rezystancje styku. Brak konieczności używania narzędzia do podłączenia kabla zdecydowanie skraca czas montażu.

Parametry złącza to raster 7,62mm, prąd do 31A, napięcie do 1000V (600V UL). Dostępne w ilości biegunów od 2 do 4.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410