Powrót do aktualności

Ogranicznik przepięć stosowny do każdej aplikacji SHDSL

23.06.2014

Ogranicznik przepięć stosowny do każdej aplikacji SHDSL

Znany producent ograniczników przepięć, Phoenix Contact, wypuścił kolejny ogranicznik do ochrony systemów SHDSL zaprojektowany tak, aby wypełniał specjalne wymagania dla systemów z transmisją SHDSL. Urządzenie to gwarantuje maksymalną ochronę transmisji danych przy minimalnym tłumieniu sygnału.

Ogranicznik ten jest adapterem, który łatwo można włączyć pomiędzy przychodzące przewody telekomunikacyjne a modem.
Złącza wtykane zapewniają szybkie, elastyczne łączenie.
Ogranicznik powinien być uziemiony albo za pomocą dołączonego przewodu albo poprzez szynę DIN.
Urządzenie posiada solidną metalową obudowę z miejscem dla dwóch portów SHDSL.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij