Powrót do aktualności

Specjalne ograniczniki przepięć typ T2 dla ochrony układów pomiarowych przyłączonych do listew kontrolno-pomiarowych

23.09.2016

Specjalne ograniczniki przepięć typ T2 dla ochrony układów pomiarowych przyłączonych do listew kontrolno-pomiarowych

Z praktyki wiadomo, że pomimo deklarowanej odporności układów pomiarowych, często nie gorszej niż 6kV, urządzenia te ulegają uszkodzeniu. Dla podniesienia odporności systemów pomiarowych firma Phoenix Contact od lat posiada rozwiązania, które mogą być zastosowane do takich celów. Przykładem jest ogranicznik przepięć typ T2, typu VAL-MS 350 VF/3+0. Istotą jest pomijalnie mały prąd upływnościowy.

Jest to trójpolowe rozwiązanie zawierające we wtyku dla każdego pola szeregowo połączone warystory i iskierniki.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość okresowego badania elektrycznego dzięki mobilnemu laboratorium CHECKMASTER 2 zgodnie z PN-EN 62305-3

Badanie takie nie przerywa pracy obwodu pomiarowego, chwilowy brak wkładki nie wpływa na jakość pomiaru.

Rozwiązanie to służy do podniesienia dyspozycyjności systemu rozliczeniowego.

Może się też zdarzyć potrzeba podniesienia odporności do poziomu odporności przed prądami piorunowymi, na taka okoliczność firma Phoenix Contact posiada odgromniki o konstrukcji iskiernikowej z rodziny SEC dopuszczone do takiego zastosowania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij