Powrót do aktualności

Ograniczniki przepiec w instalacjach maszyn

15.12.2016

Ograniczniki przepiec w instalacjach maszyn

Umiejscowienie elementów ochronnych jest ważnym kryterium w skutecznej ochronie instalacji przed skutkami przepięć. Jeżeli, na przykład, ogranicznik przepięć Typu 2 jest zastosowany bezpośrednio na wejściu szafy sterowniczej, to wszystkie nadmierne impulsy napięcia zostaną zredukowane do dopuszczalnego poziomu.

Jakie będą jednak skutki, jeśli impulsy i skoki napięcia powstaną w obrębie instalacji? Co może się wydarzyć gdy w czasie odłączenia awaryjnego lub całkowitego odłączenia zasilania, do systemu przesyłane są impulsy o wysokiej energii z odbiorników takich jak silniki? Może to znacznie uszkodzić, a nawet zniszczyć wrażliwe odbiorniki, takie jak sterowniki. Często zwyczajnie zawiesza ich pracę, powodując przerwę w procesie produkcji.

 

Dlatego też bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na źródło możliwych impulsów i przepięć oraz wiedza o tym, które części instalacji są szczególnie zagrożone. W przypadku tutaj opisanym pomogłoby zastosowanie dodatkowego, końcowego urządzenia ochronnego Typu 3. Te urządzenia ochronne instaluje się bezpośrednio przed urządzeniem chronionym w celu ograniczenia impulsów do akceptowalnego poziomu.

 

Niezwykłe ograniczniki Valvetrab-SEC firmy Phoenix Contact  to najwęższe na świecie ograniczniki przepięć typ 2. Mocny układ rozłączający jak i wysoki wytrzymywany prąd  zwarciowy, aż do 50kA to, w zaledwie 12 milimetrach na kanał, to znakomita ochrona dla niewielkich szaf sterowania. Brak konieczności dobezpieczania obwodu z tym ogranicznikiem przy wcześniejszych zabezpieczeniach aż do 315AgG.

Kolejny nowy ogranicznik typ 3 Plugtrab PLT-SEC zawiera zupełnie nowy wewnętrzny rozłącznik. On też, dzięki wewnętrznym, odpornym na przepięcia,  bezpiecznikom w końcowych instalacjach nie wymagają osobnego dobezpieczania.

W połączeniu szeregowym aparat może być stosowany dla prądów obciążenia do 26A. Jest też odpowiedni zarówno dla instalacji AC jak i DC.

Wszystkie wkładki rodziny SEC posiadają pięcioletnią bezwarunkową gwarancję oraz umożliwiają okresowe elektryczne sprawdzanie z raportowaniem. Zapewnia to najwyższą dyspozycyjność maszyn i systemów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij