Powrót do aktualności

Miniaturowe złącze do taśm LED

11.04.2013

Miniaturowe złącze do taśm LED

W ciągle rozszerzanej ofercie firmy Phoenix Contact, wśród elementów dedykowanych energooszczędnemu oświetleniu pojawiły się złącza do taśm LED szerokości 8 mm.

Złącze po nasunięciu na styki elastycznej PCB należy zatrzasnąć kciukiem. Następuje wtedy przebicie taśmy cienkim plastikowym pinem, co pewnie mocuje je na elastycznym pasku LED. Po zatrzaśnięciu element ma wysokość zaledwie 4,2mm i szerokość 9,2mm.
Dostępne jest w wykonaniu z dwoma lub czterema przewodami a także jako prosty łącznik taśm.
Dostępna jest także silikonowa osłonka gwarantująca szczelność przyłącza na poziomie stopnia ochrony IP54.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij