Phoenix Contact rozszerzył ofertę modułów przekaźnikowych Rifline complete o wersje z przyłączami śrubowymi.
Rifline complete to system niedrogich przekaźników przemysłowych – w skład którego wchodzą różne wersje modułów przekaźnikowych: począwszy od wąskich typów 6,2 mm a na odpowiednikach styczników małej mocy kończąc.
Oprócz gniazd z przyłączami push in i od teraz śrubowych składa się z przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, wtykanych modułów przeciwzakłóceniowych, oznaczników i mostków. Dodatkowo za pomocą modułu czasowego z prostego przekaźnika można zrobić przekaźnik czasowy o trzech różnych funkcjach. Jednolita konstrukcja gniazd umożliwia np. zmostkowanie cewek przekaźników z jednym, dwoma czy też z 4 zestykami przełącznymi. Do łatwego rozprowadzenia potencjałów można wykorzystać mostki wtykowe pochodzące z systemu złączek szynowych Clipline Complete.
Dla uproszczenia zamawiania moduły RIFLINE complete dostępne są jako kompletne moduły przekaźnikowe składające się z gniazda, przekaźnika, modułu przeciwzakłóceniowego i dźwigni blokującej.
"$pageName" na