Powrót do aktualności

Kompaktowy, bezwentylatorowy i z czterordzeniowym procesorem – komputer przemysłowy typu BOX

02.03.2015

Kompaktowy, bezwentylatorowy i z czterordzeniowym procesorem – komputer przemysłowy typu BOX

Nowe komputery typu box Serii Basicline 2000 firmy Phoenix Contact, są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, oferują wydajne czterordzeniowe procesory trzeciej generacji (Bay Trail), a wszystko jest zamknięte w obudowie z pasywnym chłodzeniem.

Urządzenia te mogą wykonywać zadania sterowania i komunikacji oraz gromadzenia danych w zakresie budowy maszyn i produkcji systemów, automatyki budynków, techniki ruchu i transmisji danych np. w energetyce. Komputery typu box są również przeznaczone do bezobsługowej, ciągłej pracy 24 godziny na dobę, nawet tam, gdzie są wysokie temperatury, wibracje, wstrząsy i wymagania odnośnie zakłóceń EMC (elektromagnetycznych).

Komputer ten wykorzystuje potężny, czterordzeniowy procesor Intel® Celeron™ N2930 (maks. 2,16 GHz), z generacji Bay Trail, ze zintegrowanym procesorem graficznym Intel HD. Może być stosowany w szerokim zakresie dzięki licznym interfejsom, w tym 4 x USB, 2 x DisplayPort oraz 3 x COM. 2 x Gigabit Ethernet jest również dostępny oraz slot CF, HDD lub SSD (do wyboru). Pamięć RAM można rozbudować do 8 GB pamięci DDR3.

Emisja cieplna (TDP) wynosi 7,5 W, co pokazuje, box PC jest szczególnie energooszczędny. Jest on również przeznaczony do zakresu temperatur od 0 ° C do + 50 ° C i napięciu wejściowym 24 V prądu stałego (+/- 20%). Kompaktowa konstrukcja obudowy 162 x 145 x 49 mm oznacza, że może być montowany bezpośrednio na szynie DIN, co umożliwia jego łatwe połączenie z innymi elementami z asortymentu firmy Phoenix Contact. Dzięki tym cechom możemy stworzyć rozwiązanie systemowe zorientowanych na klienta.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij