Powrót do aktualności

Solarcheck - nowy system monitorowania instalacji fotowoltaicznych

17.09.2015

Solarcheck

Modułowy system monitorowania Solarcheck firmy Phoenix Contact niezawodnie dostarcza informację na temat warunków pracy strony DC systemu fotowoltaicznego. Przez lokalizację defektów w poszczególnych stringach umożliwia natychmiastowe podjęcie środków zaradczych dzięki czemu zwiększa niezawodność systemu

Urządzenie do monitorowanie systemów PV może być łatwo zintegrowane w istniejących strukturach sieciowych. 4- częściowy system składa się z  modułów do pomiaru prądu, napięcia oraz modułu komunikacyjnego.
Moduły pomiarowe prądu dostępne są w dwóch wersjach umożliwiających pomiar prądu z 8 lub 4 stringów. Do jednego modułu komunikacyjnego można podłączyć maksymalnie osiem modułów pomiarowych dowolnego typu a 2-żyłowy kabel komunikacyjny zapewnia jednocześnie zasilanie modułów pomiarowych. Nie ma więc konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy, co dotyczy również modułu pomiarowego napięcia, który może być  zasilany z modułu pomiarowego prądu.
Pomiar prądu realizowany jest za pomocą czujników Halla, w związku z czym przewody są tylko podczas instalacji  przeprowadzone przez otwory w module pomiarowym. Zapobiega to powstaniu dodatkowych punktów styku, które powodują większą rezystancję przejścia a przez co stanowią potencjalne źródło błędu. Prądy powrotne są niezawodnie wykrywane, zapewniając w ten sposób pełny obraz funkcjonowania systemu

Opcjonalnie system monitorowania może być rozszerzony o moduł umożliwiający pomiar napięcia do 1500 V. Dzięki czemu można określić moc poszczególnych sekcji, jak i wydajność systemu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij