Nowe bezpieczniki DC firmy Phoenix Contact pozwalają na łatwą instalację tego kluczowego elementu w aplikacji fotowoltaicznej.
Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności temperaturowej gwarantują długotrwałe prawidłowe działanie instalacji. Spełniają wszelkie międzynarodowe wymagania stawiane aplikacjom fotowoltaicznym, w tym ostatnie specyfikacje TÜV.
Wewnątrz elementów znajdują się sprawdzone wkładki bezpiecznikowe cenionej w branży firmy Litelfuse, o wytrzymałości prądowej od 6 do 30A. Zaprojektowane je do instalacji o maksymalnym napięciu 1500V. Adaptery bezpiecznikowe posiadają szczelność IP68 (24h/2m) co pozwala bezpiecznie stosować je na zewnątrz, gdzie mogą być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.
"$pageName" na