Powrót do aktualności

Złącze magistralne Axioline F dla IEC 61850

30.11.2017

Nowy złącze magistralne Axioline F dla IEC 61850

Nowe moduły I/O serii Axioline F dla IEC 61850. Moduły wykazują wszelkie cechy serii Axioline F – szybką komunikację dzięki magistrali danych, niezawodny system połączeń „push-in“ oraz możliwość wymiany bez użycia narzędzi.

Dodatkowo moduły te są wyjątkowo odporne zarówno na zakłócenia elektromagnetyczne, jak i wstrząsy, drgania i przeciążenia do 30g. Mogą pracować w zmiennych temperaturach od -25 … 60 st C i  wytrzymują wyładowania powietrzne do 8kV.  

Modułem podstawowym dla IEC 61850 jest złącze magistralne AXL F BK SAS. Moduł ten jest swoistym łącznikiem pomiędzy siecią Ethernet (IEC 61850), a pozostałymi modułami I/O serii Axioline. Dzięki zastosowaniu tego modułu, możliwa jest obsługa zarówno stanadardowych pakietów MMS, jak i GOOSE. Standardowo dzięki użyciu złącza magistralnego serii Axioline F, można dołączyć do 63 kolejnych modułów wejść / wyjść i uprościć sobie pracę, wykorzystując  szybką komunikację startową (dzięki USB) oraz możliwości nadania adresu IP za pomocą kodującego przełącznika obrotowego. Złącze magistralne AXL F BK SAS może współpracować z dowolnym sterownikiem dedykowanym dla IEC 61850.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410