Nowe łączniki firmy Phoenix Contact do taśm LED pozwalają na tworzenie interesujących aplikacji oświetleniowych.
Elementy w postaci małych płytek pozwalają realizować połączenia narożnikowe taśm pod kątem prostym (kształtka L), z odejściem bocznym (kształtka T). Nadają się do taśm jednobarwnych oraz RGB, o szerokości 8 lub 10mm. Certyfikat UL ułatwia tworzenie oświetlenia eksportowanego na rynek amerykański. Maksymalny dopuszczalny sumaryczny prąd to 10A przy napięciu 24V. Płytki te współgrają idealnie ze złączami serii PTF 0,3, tworząc kompletny system połączeniowy dla taśm LED.
"$pageName" na