Kontroler Axiocontrol firmy Phoenix Contact jest obecnie dostępny do stosowania w przemyśle energetycznym.
Dane z pola przesyłane są do sterowni za pośrednictwem sterownika za pomocą GOOSE lub MMS w znormalizowany sposób zgodnie z normą IEC 61850. System automatyki zapewnia wysoką wydajność i łatwość obsługi i jest odpowiedni do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Licencja na karcie SD umożliwia aktywację protokołu komunikacyjnego i szybkie rozwijanie interfejsów zgodnych z normą IEC 61850. Sterownik i funkcje IEC61850 są projektowane niezależnie od siebie. Użytkownik może przeprowadzić modelowanie danych dla IEC 61850 i używać oddzielnych języków programowania z oprogramowania PC Worx oddzielnie, aby dostosować rozwiązanie do ich aplikacji.
"$pageName" na