Powrót do aktualności

Ogranicznik przepięć dla obwodów wysokich częstotliwości

08.12.2016

Ogranicznik przepięć dla obwodów wysokich częstotliwości

Przewody antenowe oraz anteny są bezpośrednio wystawione na wyładowania atmosferyczne i pomimo dobrych parametrów istnieje niebezpieczeństwo przeniknięcia zagrożenia do złącza anteny.

Przewody antenowe oraz anteny są bezpośrednio wystawione na wyładowania atmosferyczne i pomimo dobrych parametrów istnieje niebezpieczeństwo przeniknięcia zagrożenia do złącza anteny.

W tym celu standardowo stosuje się odgromniki wypełnione gazem lub odgromniki wykonane w technologii Lambda/4.

Ograniczniki COAXTRAB firmy Phoenix Contact posiadają  budowę koncentryczną i są dopasowane do wszystkich stosowanych systemów transmisyjnych – od radiowych systemów trankingowych do transmisji WiFi.

Dzięki swym parametrom umożliwiają odprowadzanie znacznych prądów wyładowczych czy też piorunowych. Ich konstrukcja nie wpływa na zafałszowanie komunikacji.  Dodatkowo posiadają elementy wsporcze jak też można znaleźć adaptery umożliwiające przyłączanie do innych niż  posiadają konstrukcyjnie interfejsów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij