Powrót do aktualności

Pomiary i kontrola są teraz łatwe

12.09.2016

System pomiarowo-kontrolny został zaprojektowany do wykonywania wszystkich zadań pomiarowo-kontrolnych w urządzeniach zabezpieczających sieć elektroenergetyczną w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia.

Stosując system pomiarowo-kontrolny Fame 3 firmy Phoenix Contact, skomplikowane operacje przełączania można teraz wykonać w sposób prosty i niezawodny w czasie procedury pomiarowo-kontrolnej.

System pomiarowo-kontrolny został zaprojektowany do wykonywania wszystkich zadań pomiarowo-kontrolnych w urządzeniach zabezpieczających sieć elektroenergetyczną w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ten nowy produkt w ofercie wtyków pomiarowo-kontrolnych firmy Phoenix Contact uwzględnia dodatkowe wymagania rynków Ameryki Północnej i Południowej.

 

Cechami, które szczególnie wyróżniają ten system są, między innymi, odporna na wstrząsy konstrukcja oraz funkcja automatycznego wyprzedzającego zwarcia przekładnika zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie wykonywania pomiarów. Umożliwia ona również wyraźne wykrywanie wszystkich stanów przełączania. Wtyk pomiarowy z opatentowanym uchwytem obrotowym gwarantuje bezpieczeństwo procesu pomiaru. Poszczególne operacje przełączania mogą być wykonywane za pomocą wtyków serwisowych.

System jest wyposażony w system połączeń sworzniowych, przystosowany do końcówek oczkowych szczególnie doceniane w krajach obu Ameryk. Oznacza to, że możliwe jest łatwe podłączania przewodów o przekroju do 10 mm² poprzez zastosowanie końcówek oczkowych lub widełkowych przy szerokości modułu wynoszącej jedynie 8,2 mm. Wtyk pomiarowo-kontrolny instaluje się bardzo łatwo na panelu szafy sterowniczej dzięki opatentowanemu gniazdu do montażu na ściance. Modułowa konstrukcja systemu pomiarowego gwarantuje, że dla każdego rodzaju zastosowania zapewniona jest właściwa liczba pinów.

Wtyk pomiarowo-kontrolny można konfigurować stosując standardowe akcesoria dla systemu zacisków Clipline complete, co zapewnia wysoki poziom elastyczności.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij