Powrót do aktualności

Dedykowane ograniczniki przepięć typ T1/T2 dla ochrony instalacji budynkowych

19.01.2015

Dedykowane ograniczniki przepięć typ T1/T2 dla ochrony instalacji budynkowych

Zakres podstawowych ograniczników przepięć typu T2 VALVETRAB firmy Phoenix Contact powiększył się o rodzinę ograniczników typ T1/T2.

Wewnątrz wkładki znajduje się duży warystor umożliwiający odprowadzanie prądów piorunowych do 12,5kA 10/350 µs. Rodzina ta dedykowana do ochrony niewielkich obiektów w klasie ochrony III/IV np do instalacji zasilania małych budynków, przepompowni. Dla tych ostatnich zwłaszcza posiadają one specjalne zamki uniemożliwiające samoczynne wysuwanie się wkładek przy zewnętrznych wibracjach.
 

Dla zapewnienia pełnej separacji pomiędzy obwodami N a PE, podobnie jak przemysłowych wykonaniach, w tej grupie również zastosowano iskierniki dla ochrony izolacji pomiędzy tymi obwodami. Wkładka iskiernika wyróżniona jest czarnym kolorem nalepki. Kompletny moduł dysponuje mechanicznymi wskaźnikami statusu, dostępne jest też wykonanie ze stykiem komunikacji zdalnej, umożliwiającym zdalne informowanie użytkownika o dysfunkcji ogranicznika przepięć. W przypadku uszkodzenia można, bez przerywania zasilania, wymienić wkładkę na pełnosprawną. Podstawki posiadają podwójne zaciski dla wykonania połączenia w układzie „V”.
Ograniczniki te mogą być okresowo badane elektrycznie przy pomocy CHECKMASTERa, mobilnego laboratorium pomiarowego, które  przygotowanie raportu. Takie badanie i raportowanie wymagane jest normą PN-EN 62305-3.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij