Powrót do aktualności

Okablowanie systemowe do systemu przekaźników przemysłowych Rifline

05.11.2015

Okablowanie systemowe do systemu przekaźników przemysłowych Rifline

Oprzewodowanie modułów peryferyjnych z systemem sterowania pojedynczymi przewodami zawiązane jest z dużym nakładem czasu. Nie można również wykluczyć błędów w oprzewodowaniu a także problemu w ich znalezieniu.

Nowy adapter RIF-1-V8 firmy Phoenx Contact umożliwia szybkie i bezbłędne przyłączenie 8 modułów przekaźnikowych RIF 1 do systemu sterowania. Montowany w gniazda modułów przeciwprzepięciowych umożliwia np. w przypadku prac serwisowych wymianę przekaźników bez rozłączania przewodów. W połączeniu z kablem systemowym gwarantuje, że produkt może być szybko przyłączony do sterownika bez ryzyka odwrócenia biegunowości. Ponadto: dzięki przyłączom push-in i łatwej dystrybucji potencjałów poprzez mostki wtykowe, cały system przekaźników może być bardzo szybko oprzewodowany .


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij