Powrót do aktualności

Wygodny w użyciu, uniwersalny ogranicznik przepięć dla urządzeń domowych

08.12.2014

Wygodny w użyciu, uniwersalny ogranicznik przepięć dla urządzeń domowych

Rozwój techniki powoduje rosnącą liczbę urządzeń w domu zawierających coraz bardziej wyrafinowaną elektronikę. Posiadamy w domach zarówno elektroniczne sterowanie bram jak i elektronikę odpowiadającą za regulację pieca centralnego ogrzewania. Ponieważ ze statystyk biur ubezpieczeniowych dzisiaj wiadomo, ze przepięcia są jedną z najważniejszych przyczyn powstawania kłopotów w tym pożarów, warto zastanowić się nad konsekwencjami uszkodzenia sterowników bram, pieców, domofonów i innej „drobnej” a ważnej elektroniki.

Ograniczniki przepięć z rodziny Blocktrab oferują ogranicznik typ 3 do ochrony urządzeń zasilanych napięciem 230 V AC. Ogranicznik ten był tak zaprojektowany tak aby mógł być bezpośrednio umieszczony w skrzynkach czy też puszkach połączeniowych w tym również gniazd zasilających. Może też być umieszczany we wszelkich przestrzeniach gdzie znajdują się połączenia elektryczne. Przykładem mogą być ważne urządzenia elektroniczne w domach. Używając bocznych uszu możemy go przymocować do powierzchni płaskich. Jeśli nie są one potrzebne, mogą być łatwo usunięte.  Dzięki swym małym rozmiarom mogą być umieszczone w 60 mm głębokości puszkach instalacyjnych pod gniazdami przyłączeniowymi. Posiada akustyczny albo optyczny wskaźnik statusu.

Dzięki technologii szybkiego łączenia, zaciski sprężynowe oferują łatwość montażu oraz minimalizują okablowanie przewodem 2.5 mm2. Dzięki temu dwa przewody mogą być połączone dając dzięki temu tzw. połączenie przelotowe.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij