Powrót do aktualności

Bezprzewodowy System Radioline otrzymał certyfikat Ex

02.04.2015

Bezprzewodowy System Radioline otrzymał certyfikat Ex

Bezprzewodowy system Radioline firmy Phoenix Contact otrzymał w 2013 roku certyfikat zgodności z międzynarodowymi normami ATEX i IECEx. Oznacza to, że może być stosowany w każdym obszarze strefy 2, podlegającej zagrożeniu wybuchem gazu.

Ten system komunikacji bezprzewodowej jest szczególnie dobrze przystosowany do pracy w rozległych obszarach i sieciach. Jest często stosowany w rafineriach, (np. zbiorniki paliwa), elektrowniach, oczyszczalniach ścieków, obiektach portowych i innych obszarach podlegających zagrożeniu wybuchem.

Adresowanie systemu radiowego nie wymagają dodatkowego programowania. Wszystko co potrzebne do przesłania sygnału, to obrót radełkowym pokrętłem na urządzeniu. Analogowe i cyfrowe moduły rozszerzeń I/O mogą być od siebie odseparowane (sygnały) oraz mają możliwość rozbudowy i wymiany podczas pracy (hot-swap).

Technologia Trusted Wireless 2.0 umożliwia niezawodną transmisję danych szeregowych i sygnałów I/O na odległości przekraczające kilka kilometrów. Sieci mesh‘owe (samouzdrawiające się) mogą się składać z maksymalnie 250 stacji. Rozbudowa do takiej ilości, jest bardzo prosta.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij