Powrót do aktualności

Przenośne drukarki termotransferowe

25.04.2017

Przenośne drukarki termotransferowe

Drukarka oznaczników Thermomark Prime drukująca na kartach z tworzywa oraz ręczna drukarka Thermofox drukująca z rolki nadają się do pracy stacjonarnej jak i mobilnej na obiekcie lub przy rozdzielnicy w warsztacie.

Można dzięki nim opisywać szeroki wachlarz oznaczników od złączek szynowych po przewody, kable, aparaty, urządzenia i instalacje. Dzięki zastosowanym bateriom i drukowaniu termotransferowemu drukowanie stało się jeszcze prostsze i wygodniejsze.

W pełni zintegrowane oprogramowanie do opisywania umożliwia bezpośrednie wprowadzanie danych na drukarce za pomoca klawatury lub panelu dotykowego. Ponadto oba urządzenia można podłączyć do zewnętrznego komputera i mogą być sterowane z dedykowanego oprogramowania Clip Project Marking. Drukarki można używać nawet przez kilka godzin dzięki wysokowydajnym bateriom akumulatorowym.

Szeroki zakres oznaczników pasujących do tych drukarek umożliwia drukowania w wielu obsarach zastosowań.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410