Phoenix Contact wprowadza do swojej oferty kolejne złącza wysokprądowe serii PC 5.
Gniazda w rastrze 7.62mm posiadają teraz boczne stabilizatory w postaci kołnierza, który można przylutować do płytki od spodu. Zapewniają one dodatkową stabilność złącza w przypadku aplikacji narażonych na naprężenia i szarpania kabli.
Kontury gniazda dodatkowo zabezpieczają przed odwrotnym wpięciem wtyku, co może zdarzyć się podczas przyłączania w ciasnych obudowach. Nominalne parametry pracy to 41 A przy napięciach do 630 V (UL: 300 V). Dostępne są wersje od 2 do 6 biegunów, do których pasują wtyki serii PC 5 (śrubowe) lub SPC 5 (push-in) zarówno w wykonaniu z lub bez ryglowania.
"$pageName" na